TIDA-00343

TIDA-00343

Archivos de diseño

Información general

La interfaz hombre-máquina (HMI) es una parte esencial de las plantas de proceso, ya que es una de las principales formas a través de las cuales los seres humanos y las máquinas interactúan. Este diseño de referencia ofrece una solución HMI para aplicaciones en áreas hostiles y peligrosas. En las plantas de proceso, los operadores deben interactuar con una pantalla/controlador a prueba de explosiones que está encapsulado en un recinto metálico atornillado con una ventana de vidrio grueso para funciones locales de lectura y programación.

TIDA-00343 utiliza microcontroladores (MCU) MSP430™ con tecnología CapTIvate™ para que el operador pueda interactuar con el controlador sin necesidad de abrir el recinto, lo que ahorra tiempo al evitar el permiso de trabajo o el apagado de la planta.

Funciones
  • Se implementó la opción de cuatro botones robustos
  • Espacio de aire variable entre los botones y el vidrio (de 1 mm a 2 mm)
  • Detección de dedos a través de vidrio de 10 mm de espesor
  • Trabajar con guantes y en entornos hostiles (agua, aceite, polvo y más)
  • Rango de temperatura: De -40 °C a 85 °C
  • Baja potencia (velocidad de escaneo de ~10 Hz): Promedio de 240 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBJ7.PDF (2312 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKV9.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKV8.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKW1A.ZIP (472 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY1.ZIP (355 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKW0.PDF (498 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKV7.PDF (212 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low Power Touch Through Glass Design Guide 7/03/2016
Artículo técnico Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 18/08/2016
Artículo técnico Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 26/04/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura TIDA-00494 — Diseño de referencia para pantallas LCD Sharp® con capacidad de vidrio táctil.

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MSPCAPTDSNCTR — Interfaz gráfica de usuario (GUI) del centro de diseño CapTIvate™ para MCU de detecci&

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos