TIDA-00346

TIDA-00346

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00346 design provides the power supply rails necessary for typical  entry-level application processors in automotive advanced driver assistance systems (ADAS) applications.  The design uses several individual DC/DC voltage regulators as well as load switches and linear regulators (LDOs) to provide fixed-supply voltages to the processing cores and other functions of the system-on-a-chip (SoC). Additional rails for DDR memory supply and termination and a CAN Transceiver are also implemented. Two LM3880 simple power sequencers provide power up and power down sequencing.  The design is optimized for automotive applications and can operate with input voltages from 4V to 18V (transients up to 40V).

Funciones
    • Wide input voltage range from 4V to 42V (60V optional)
    • Provides power supply rails for entry-level application processor-based  ADAS systems
    • Individual high-efficiency switching regulators for low power consumption and heat generation
    • Voltage sequencing for all supply rails implemented on board
    • Dedicated DDRx memory supply and termination available
    • Circuit is tested and includes design considerations
      Descargar Ver vídeo con transcripción Video

      Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

      Archivos de diseño y productos

      Archivos de diseño

      Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

      TIDU818.PDF (782 KB)

      Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

      TIDRD59.PDF (142 KB)

      Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

      TIDRD60.ZIP (731 KB)

      Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

      TIDRD58.PDF (1162 KB)

      Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

      Productos

      Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

      Convertidores de CC/CC

      TPS54240-Q1 — Convertidor buck para automoción de 2.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™

      Hoja de datos: PDF
      Convertidores de CC/CC

      TPS61071-Q1 — Convertidor elevador ajustable de 1200 kHz e interruptor de 600 mA en ThinSOT-23, con modo PWM forza

      Hoja de datos: PDF | HTML
      Convertidores de CC/CC

      TPS62262-Q1 — Convertidor reductor de 2 V a 6 V, frecuencia fija de 2.25 MHz y 600 mA con tensión de salida fija d

      Hoja de datos: PDF
      Interruptores de carga

      TPS22968-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 27 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y

      Hoja de datos: PDF | HTML
      Circuitos integrados multicanal (PMIC)

      TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz

      Hoja de datos: PDF | HTML
      Secuenciadores

      LM3880-Q1 — Secuenciador automotriz de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

      Hoja de datos: PDF | HTML
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
      * Informe de prueba TIDA-00346 Test Results 3/03/2015
      Guía del usuario TIDA-00346 Design Considerations 3/03/2015

      Soporte y capacitación

      Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

      Ver todos los temas del foro en inglés

      El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

      Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

      Videos