TIDA-00356

TIDA-00356

Archivos de diseño

Información general

This automotive door control switch reference design showcases a proof-of-concept solution for an automotive door control switch panel that communicates wirelessly to the door side mirror, window lift and door lock mechanisms. Using TI's automotive qualified Bluetooth® low energy + MCU CC2541-Q1 system-on-chip solution, this reference design enables cost, weight, and ultimately fuel savings by replacing expensive and heavy cable harnesses.

Funciones
  • Simple proof-of-concept design demonstrating our Bluetooth® low energy for automotive control applications
  • Enables the replacement of wires and harnesses through a robust and mature Bluetooth ultra-low power SoC solution with full Bluetooth low energy certification
  • Dual-power input includes coin cell battery mode for fully independent portable operation
  • Wide input voltage range 3V to 50V LDO for direct car battery operation with integrated reverse battery protection
  • Functionality in start-stop and cold start environments
  • AEC-Q100 qualified device
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU710.PDF (772 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCB6.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC835.ZIP (703 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCB5.PDF (490 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92638-Q1 — Controlador LED lineal de 8 canales con atenuación PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00356 — Diseño de referencia del interruptor de control de puertas de calidad automotriz

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/01/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00356 — Diseño de referencia del interruptor de control de puertas de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc836 or www.ti.com/lit/xx/tidc836/tidc836.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC836. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00356 Test Results 5/01/2015
Guía del usuario TIDA-00356 Design Considerations 5/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos