TIDA-00358

TIDA-00358

Archivos de diseño

Información general

This design showcases the CC254x family of Bluetooth® low energy (BLE) wireless microcontrollers (MCUs) + a meandered F antenna in a compact form factor that can be soldered to an existing PCB. This reference design provides access to all I/Os of the BLE wireless MCU allowing the evaluation of BLE connectivity in existing systems. This design is compatible with Texas Instrumentss royalty-free BLE stack that include example applications for faster evaluation.

Funciones
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
  • Provides reference design for Bluetooth Low Energy (BLE) antenna design- leveraging low cost trace antenna
  • Antenna performance provided in the test data
  • 22 Pin Functions are available
  • 2 SPI ports/ UART ports
  • I2C port
  • 2 GPIO ports with 20mA drive capability
  • 21 multiplex GPIOs
  • 8 ADC channels
  • 32 KHz-based sleep timer
  • BLE firmware and iOS app software is free of charge when used with TI radios or similar to help customers get to market faster
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU690.ZIP (1254 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC61.PDF (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC814.ZIP (304 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC815A.ZIP (1665 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC60.PDF (183 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00358 Test Results 11/12/2014
Guía del usuario TIDA-00358 Quick Start Guide 11/12/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK — Pila de software Bluetooth de baja energía

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos