TIDA-00360

TIDA-00360

Archivos de diseño

Información general

The increasing demand on wireless networks to provide faster data links to customers has driven transceiver hardware to increasingly demanding performance with enough bandwidth to support the largest standardized multi-carrier frequency bands (with band aggregation in some cases) and enough receiver sensitivity and dynamic range to function in the presence of the strong blocking signals common in busy environments. This reference design describes a radio frequency (RF) receiver reference design with 16-bit sampler that achieves more than 100 MHz of bandwidth including a down-converting mixer, digital variable gain amplifier (DVGA), high speed pipelined analog-to-digital converter (ADC), local oscillator (LO) RF synthesizer and jitter-cleaning clock generator.

Funciones
  • Implements a RF Super-Heterodyne Receiver Subsystem with 700–2700-MHz Input Range, Wide 100-MHz IF Bandwidth and 16-Bit ADC
  • Accelerate the Design Time of a Wireless Communications, Software Defined Radio, Military, or Test and Measurement Application With a Proven IF Signal Chain
  • Evaluate this Reference Design Effortlessly With Supported Data Capture and Analysis Tools
  • This Reference Design is Tested and Includes an Evaluation Module (EVM), Configuration Software, and User’s Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU767.PDF (2077 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDI0.PDF (102 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDI1.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDH9.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDI3.ZIP (1759 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC977.ZIP (2384 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDI2.PDF (1522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDH8.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62130A — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 3 A con control DCS en paquete QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Mezcladores de conversión descendente

TRF37B32 — Mezclador convertidor descendente doble de 700 M a 2700 MHz c/amplificador IF integrado y balunes RF

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC16DX370 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 370 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3878-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 800 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6521 — DVGA doble de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 700–2700-MHz Dual-Channel Receiver With 16-Bit ADC and 100 MHz of IF Bandwidth 6/02/2015
Artículo técnico How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 12/04/2016
Guía del usuario TIDA-00360 Performance Summary 17/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos