TIDA-00377

TIDA-00377

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del relé de estado sólido de CA autoalimentado y aislado con MOSFET es un sustituto de relé que permite una administración eficiente de la potencia para una alternativa de baja potencia a los relés electromecánicos estándar en aplicaciones del termostato. El diseño de referencia del relé de estado sólido se autoalimenta a través de la línea de alimentación de 24 V de corriente alterna, lo que elimina el consumo de potencia adicional de la batería del termostato. Los MOSFET pueden conmutar lo suficientemente rápido como para permitir la autocarga sin afectar a la carga.

Funciones
  • No hay sonido de clic
  • Lista de materiales rentable
  • Diseño basado en MOSFET para una conmutación rápida de encendido y apagado
  • Consumo de potencia cero de la batería del termostato
  • Protección de salida contra sobretensión y sobrecorriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR5.PDF (1469 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNE5.PDF (189 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNE4.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNE7.ZIP (15481 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL1.ZIP (643 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNE6.PDF (1382 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNE3.PDF (560 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LP339 — Comparador estándar cuádruple de bajo consumo para uso comercial

Hoja de datos: PDF
Biestables tipo D

SN74AUP1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP1G14 — Inversor único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G17 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 26/08/2016
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00751 — Diseño de referencia del conmutador de relé de estado sólido de 24 VCA con aislamiento galvánico TIDA-01064 — Relé de estado sólido AC con BOM de bajo costo y diseño de referencia MOSFET TIDA-01065 — Relé de estado sólido AC autoalimentado y aislado con diseño de referencia MOSFET

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos