TIDA-00378

TIDA-00378

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00378 proporciona una parte frontal analógica para medir partículas de PM2.5 y PM10. El diseño de referencia detecta la luz dispersada por las partículas suspendidas en el aire. Se proporciona un algoritmo de software de muestra para convertir la salida analógica del diseño en una medición del tamaño y la concentración de partículas. Se incluyen los datos de resultados de prueba con humo de cigarrillo, polvo de Arizona y polen de morera, junto con todos los archivos de diseño de hardware y software.

Funciones
  • Diseño de interfaz analógica para detección y recuento de partículas de PM2.5 (<2.5 µm) y PM10 (<10 µm)
  • Rango de medición de polvo de 340 × 103 a 991 × 103 pcs/ft3 (12 a 35 pcs/cm3) a 75 % de exactitud
  • Polarización de cero voltios para minimizar el ruido del fotodetector y estabilizar el rendimiento sobre la temperatura
  • Topología del amplificador de instrumentación para rechazar las fuentes de ruido externas
  • Amplificadores operacionales de bajo ruido, baja corriente de polarización de entrada y baja compensación con salida de carril a carril para mantener una alta relación señal-ruido (SNR) y aumentar el rango dinámico de salida
  • Probado contra el polvo de Arizona, el polen de moras y el humo de cigarrillo utilizando el estándar de prueba adaptado ANSI/AHAM AC-1-2013
  • Código fuente de algoritmo completo para cálculos PM2.5 y PM10 para personalización y portabilidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB65C.PDF (1585 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ23.PDF (132 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ22A.PDF (120 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ25A.ZIP (1421 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBH7.ZIP (467 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ24.PDF (848 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ21A.PDF (566 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores diferenciales

INA132 — Amplificador diferencial de baja potencia y alimentación simple

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2320 — Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00378 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico del sensor de partículas PM2.5 y PM10 para la mon

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 15/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00378 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico del sensor de partículas PM2.5 y PM10 para la mon

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbh8a/tidcbh8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBH8. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 11/05/2016
Artículo técnico Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 4/08/2016
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos