TIDA-00381

TIDA-00381

Archivos de diseño

Información general

The power supply employs Full Bridge Resonant LLC with phase shift operating at ramp up, light load, low output voltage. This operating mode can replace PWM operating mode in LLC, which can improve efficiency signficantly in light load.

Funciones
  • Dynamic mode switching between frequency modulation to phase modulation
  • Maintains ZVS over a wider operating range
  • Enhanced monotonic control of the output over a wider operating range
  • Short-Circuit constant current operation
Opciones de tensión de salida TIDA-00381.1
Tensión de entrada (Min) (V) 340
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 30
Potencia de salida (W) 360
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU843.PDF (1306 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDE4.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC964.ZIP (541 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDE3.PDF (1011 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM20 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

TPS2411 — Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

SN65C3221 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 1 Mbps con protección ESD de +/
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
* Informe de prueba TIDA-00381 Test Results 11/03/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
UCD3138FW-FBLLC — Firmware LLC de puente completo/con cambio de fase

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos