Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD18532KCS

ACTIVO

Detalles del producto

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 44 QGD (typ) (nC) 6.9 QGS (typ) (nC) 10 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 169 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 175
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 44 QGD (typ) (nC) 6.9 QGS (typ) (nC) 10 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 169 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 175
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² (10.16 mm × 4.55 mm)
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Low thermal resistance
  • Avalanche rated
  • Logic level
  • Pb free terminal plating
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • TO-220 plastic package
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Low thermal resistance
  • Avalanche rated
  • Logic level
  • Pb free terminal plating
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • TO-220 plastic package

This 60V, 3.3mΩ, TO-220 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 60V, 3.3mΩ, TO-220 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 10
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CSD18532KCS 60V N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. C) PDF | HTML 12/03/2024
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31/10/2025
Nota sobre la aplicación MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27/10/2025
Nota sobre la aplicación Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 6/11/2024
Nota sobre la aplicación Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25/03/2024
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18/12/2023
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13/03/2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31/05/2022
Guía de selección Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25/06/2018
Nota sobre la aplicación Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16/11/2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027

Este EVM UCD3138PSFBEVM-027 tiene como objetivo ayudar a evaluar el IC de control digital de UCD3138 64 pines en una aplicación de convertidor de potencia fuera de línea y luego ayudar en su diseño. El EVM es un convertidor de potencia CC-CC de puente completo con cambio de fase independiente. El (...)
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD18532KCS Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM045B.ZIP (6 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono

Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de rectificador sincrónico

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

PMP11282 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de alta eficiencia de 410 W

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. (...)

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-00381 — Diseño de referencia de LLC resonante de puente completo con cambio de fase de 360 W con controlador

The power supply employs Full Bridge Resonant LLC with phase shift operating at ramp up, light load, low output voltage. This operating mode can replace PWM operating mode in LLC, which can improve efficiency signficantly in light load.

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-00858 — Diseño de referencia novedoso de rectificador de puente completo de alta eficiencia

TIDA-00858 implements a high-efficiency approach to fullbridge rectifier. This reference design replaces diodes with four N-Channel MOSFETs,combined with LM74670-Q1 smart diode controllers in a full-bridge rectifier configuration. LM74670-Q1 is an effective zero-IQ replacement of diode loss. This (...)

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-01558 — Diseño de referencia de cargador analógico de 24 V a 36 V, 500 W de reserva y 50 W, con una eficienc

Este diseño de referencia de conversión de potencia analógica y bidireccional tiene una etapa de descarga o refuerzo de 500 W y una etapa de carga o buck de 50 W. Este diseño de referencia está hecho para paquetes de baterías de 24 V y tensión de bus de 30 V a 38 V para su uso en CC-UPS, unidad de (...)
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos