TIDA-00382

TIDA-00382

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00382 TCA5013 reference design solves EPOS smart card subsystem; allows customers pass EMV test much easier.  The TCA5013 reference design is built with one user card slot which allows the TCA5013 to detect the insertion and removal of the user card. The user card, also known as an IC card, contains the account information for the consumer using of an electronic point of sale (EPOS). The TCA5013 design is also built with three Secure Access Module (SAM) card cages. A SAM card physically resembles a Subscriber Identification Module (SIM) but contains information relevant to an EPOS transaction.

Funciones
  • Designed to comply ISO7816-3, ISO7816-10  and EMV 4.3 requirements (timing, ESD, security)
  • Automatic ATR retrieval from ISO7816-10 type-1 card to reduce Software development
  • 1 user card + 3 SAM
  • 8kV IEC 61000-4-2 ESD protection on all card side pins
  • Built and tested circuit design
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRBL9.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBM0.PDF (209 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBL8.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBM4.ZIP (15 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRBM3.ZIP (19 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC739.ZIP (648 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBM1.PDF (3114 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBM2.PDF (314 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBL7.PDF (424 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA5013 — IC de interfaz de tarjeta inteligente para 1 tarjeta de usuario + 3 SAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

SLVC581 — TCA5013EVM Software/Firmware Package

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00382 — Diseño de referencia de la interfaz de la tarjeta inteligente

SLVC581 — TCA5013EVM Software/Firmware Package

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/07/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00382 — Diseño de referencia de la interfaz de la tarjeta inteligente

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc581 or www.ti.com/lit/xx/slvc581/slvc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC581. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide TCA5013EVM User's Guide 14/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos