TIDA-00386

TIDA-00386

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a brushless DC ceiling fan controller that runs from AC power.  It features the DRV10983 24-V three-phase motor driver to drive motors with sinusoidal current and sensorless control.  The UCC28630 converts 90-265 VAC into 24 VDC.  The MSP430G2201 value-line processor decodes infrared signals for speed control.  The included firmware allows easy integration with standard infrared remotes based on the NEC transmission protocol.

Funciones
  • Sinusoidal sensor-less control at 25 kHz for minimized torque ripple and audible noise
  • Universal AC operating voltage range 90 Vac to 265 Vac
  • Tightly regulated 24V dc achieves ±1% speed regulation throughout input voltage range
  • AC switching produces only 0.6 % ripple on 24 Vdc for optimal acoustic performance
  • AC/DC efficiency is >85% at all load and line conditions to meet stringent energy efficiency requirements
Opciones de tensión de salida TIDA-00386.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU699.PDF (2806 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC71.PDF (239 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC70.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC73.ZIP (780 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC819.ZIP (366 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC72.PDF (251 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC69.PDF (405 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2201 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00386 — Controlador de ventilador de techo BLDC con control de corriente sinusoidal sin sensor

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/12/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00386 — Controlador de ventilador de techo BLDC con control de corriente sinusoidal sin sensor

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc820 or www.ti.com/lit/xx/tidc820/tidc820.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC820. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00386 Test Results 15/12/2014
Informe Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14/04/2016
Artículo técnico Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 24/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos