TIDA-00388

Regulador lineal de bajo ruido más CC/CC con excelente respuesta transitoria

TIDA-00388

Archivos de diseño

Información general

This reference design features both a low noise LDO and a DC/DC convertor where both can source of to 3A of output current.  The DC/DC design has focused on keeping transient response within 5%, a requirement when powering core voltages of digital loads.  The LDO output also has good transient response and low noise (< 15 µRMS) making it ideal for powering sensitive clock circuits or digital I/O.

Funciones
  • Dual 3A Outputs in a small solution size (~400 mm2)
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/µs
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • High LDO PSRR at switching frequencies: 54dB @ 750kHz, IOUT = 3A
  • LDO output noise less than 15µV RMS, 10Hz to 100kHz
  • Monotonic voltage ramps for both the 1.2V and 1.5V outputs
Opciones de tensión de salida TIDA-00388.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.12
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 4.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch^Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU652.PDF (941 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBV1.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC766.ZIP (363 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBV0.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00388 Test Results 20/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos