TIDA-00399

TIDA-00399

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00399 design implements a complete power delivery solution for an SSD in the M.2 form factor. The TPS22954 load switch is used to limit inrush current and eliminate the need for a separate supervisor circuit on the system input. This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide.

Funciones
  • Size-optimized Solution for M.2 Form Factor
  • Complete Power Solution for Standard 3.3-V, 1.8-V, and 1-V Rails up to 3 A
  • Slew Rate Control on All Switched Power Rails to Limit Inrush Current
  • Programmable Unvervoltage and "Power Good" Thresholds for Real-World Emulation
  • Overtemperature Protection with Software
  • This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU961.PDF (16509 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRET1.PDF (323 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRET2.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRES9.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRET0.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAA5.ZIP (1198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCAA6.ZIP (1236 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRET3.PDF (1846 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRET4.PDF (883 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRES7.PDF (852 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRES8.PDF (861 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62086 — Convertidor reductor 3 A con control DCS y protección de cortocircuito intermitente, paquete QFN 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62087 — Convertidor reductor 3 A con control DCS y protección de cortocircuito intermitente, paquete QFN 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E009 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22920 — Interruptor de carga de 3.6 V, 4 A, 5.3 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22922 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 2 A, 14 mΩ y 35 nA con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22954 — Interruptor de carga de 5.7 V, 5 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, monitorización de tens

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22964C — Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 14 mΩ con descarga de salida
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
* Guía de diseño SSD Power Delivery Design Guide 20/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos