TIDA-00408

TIDA-00408

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications.  The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface.  The reference design includes a 7” capacitive touch display, one DRV2667 Piezo haptic driver, and two Piezo actuators.

Funciones
  • Provides Haptic Feedback for On-Screen Touch Controls
  • Uses the DRV2667 Integrated High-Voltage Piezo Driver to Control Piezo Actuators that Produce Tactile Feedback
  • Includes the complete Haptic Subsystem including the Touch Screen, processor, software, and Haptic Driver
  • Detailed mechanical design and assembly
  • Runs Android Operating System with Linux software drivers available for integration
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU968.PDF (10565 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGZ6.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGZ7.PDF (202 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGZ9.ZIP (5912 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAW9.ZIP (469 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGZ8.PDF (163 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGZ5.PDF (79 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65930 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, códec de audio y transceptor USB HS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

DM3730 — Procesador de medios digitales

Hoja de datos: PDF
Drivers piezoeléctricos

DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
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
* Guía de diseño Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide 28/04/2015
Artículo técnico Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos