TIDA-00419

TIDA-00419

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a demonstration of a SONAR receive-path sub-system using the integrated analog front end (AFE) AFE5809. AFE5809 features eight channels of analog signal conditioning  (LNA + VCAT + PGA) and digital processing (ADC + digital demodulator) that brings a high level of system receive-path integration and enables high-performance echo-location imaging for high-end SONAR systems. This reference design demonstrates this SONAR sub-system with a schematic modified from the AFE5809EVM. The test data included is taken by combining AFE5809EVM with TSW1400EVM FPGA capture card and their respective software GUIs in order simulate a receive chain solution capable of high-performance measurement.

Funciones
  • Capable of measuring SONAR signals from 30 kHz to 32.5 MHz
  • Digital demodulator for envelope detection and beamforming
  • Variable-sample frequency 10 MSPS to 65 MSPS with external clock capability
  • Variable-gain settings with a -4-dB to 54-dB range
  • Variable-input impedance settings
  • Tested and provides reference materials including schematics and bill of material (BOM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU702.PDF (3304 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJG3.PDF (406 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJG2.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJG5.ZIP (24662 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBL2.ZIP (1797 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJG4.PDF (744 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJG1.PDF (722 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

LMH6629 — Amplificador operacional de alta velocidad y ruido ultrabajo con capacidad de desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA211 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE de ultrasonido

AFE5809 — Extremo frontal analógico para ultrasonido de 8 canales totalmente integrado con mezclador CW pasivo
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
* Guía de diseño SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide 23/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos