TIDA-00421

TIDA-00421

Archivos de diseño

Información general

This camera design demonstrates a very small solution size for 1.3 Megapixel automotive cameras. Only a single coax connection is required to provide digital video, power, camera control and diagnostics. Output video format is 10-bit up to 100MHz or 12-bit up to 75MHz.

Funciones
  • Size optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and low noise
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST)
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • 1.3 Mpixel HDR image sensor OV10640 from OmniVision providing 12bit raw image data
  • Includes mounting tab for attachment directly to tripod
  • Power over Coax input can range from 4V to 17V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC0.PDF (1339 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUB74.PDF (4174 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJX8.PDF (248 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJX9.ZIP (491 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCY9.ZIP (513 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJX7A.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación
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
* Guía de diseño TIDA-00421 Test Results 18/12/2015
* Guía de diseño Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 3/12/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00262 — Diseño optimizado del módulo de cámara de 1 megapíxel para video digital sin comprimir mediante coax

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos