TIDA-00423

TIDA-00423

Archivos de diseño

Información general

This verified reference design is a PCIe Gen-3 high-speed front-end card design to extend the PCB trace distance of  a PCIe sub-system. The board is designed to fit in a x16 lane width PCIe Gen-3 slot between a motherboard and PCIe Gen3 add-in card. This reference design provides users with a useful guideline to incorporate the DS80PCI810 repeater into PCIe Root Complex ASIC and the Add-in Card designs of their own.

Funciones
  • PCIe Gen-3 Riser Card compatible to a 16-lane PCIe Gen3 slot from Motherboard
  • Extends PCB trace length of a PCIe Gen-3 sub-system
  • Improves signal Integrity and system robustness
  • Seamlessly compatible with link training between host from Motherboard and End-point card
  • Proven design with compliance test report
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU796.PDF (1445 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD12.PDF (271 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD11.PDF (271 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD14.ZIP (727 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC922.ZIP (517 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD13.PDF (813 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD10.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA

DS80PCI810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00423 Test Results 24/02/2015
Artículo técnico NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 11/08/2015
Artículo técnico Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 10/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos