TIDA-00425

TIDA-00425

Archivos de diseño

Información general

This reference design extends the link distance and loss budget of high speed SAS-3 data paths, using configurable equalization, de-emphasis, and output voltage. It supports SAS and SATA interfaces from 1.5 Gbps to 12 Gbps using a miniSAS-HD interface.

Funciones
  • 4x Lane SAS-3 design compatible to an external miniSAS-HD connector.
  • Easily integrates to existing SAS environments with no additional software.
  • Facilitates the use of common FR4 and other low-cost interconnect materials.
  • Improve Signal Integrity and system rubustness
  • Compatible with link training between host and storage system components.
  • Compatible with OOB signaling in SAS/SATA systems
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC8.PDF (406 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG69.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG70.ZIP (705 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAO7.ZIP (219 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG68.PDF (47 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA

DS125BR401A — Recontrolador de 4 carriles y 12 Gbps con ecualización
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
* Guía de diseño TIDA-00425 Test Results 24/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos