TIDA-00429

TIDA-00429

Archivos de diseño

Información general

TPS25940A provides a dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode. The DEVSLP pin is compatible with standard hardware signals asserted from the host controller. When pulled high, it puts the device in low power DevSleep mode. In this mode, the quiescent current consumption of the TPS25940A is limited 95 µA typical. The key challenge that DevSleep feature of TPS25940A overcome, is to keep the device active, even when the device is forced in DeVSleep mode, the output voltage remains active and overload current limit is set to I(DEVSLP(LIM). Also, all other protections are still active and ensuring the safety of the system even in DevSleep mode.

Funciones
  • A dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode
  • 95uA quiescent current consumption During DevSleep Mode
  • Output voltage and other protection features remains active even when device is in DevSleep Mode
  • No external controller and circuitry required
Opciones de tensión de salida TIDA-00429.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 500
Potencia de salida (W) 6000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Hot Swap
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU792.PDF (301 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD05.PDF (221 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD04.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC918.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD03.PDF (41 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25940 — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y soporte DevSleep
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
* Informe de prueba TIDA-00429 Test Results 20/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos