TIDA-00439

TIDA-00439

Archivos de diseño

Información general

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. Current on DC-negative bus is sensed using precision operational amplifiers. The difference between the two measured currents is compared against a fixed threshold to determine the ground fault condition using high-speed comparators.

Funciones
  • Shunt-based current sensing for inverter control and protection
  • Rated to measure DC-link current of +/-20 APK (design tested for +/-5 A)
  • High-side current sense circuit with high common-mode voltage of +275 V supporting 100/110-Vac mains powered drives
  • Calibrated high-side and low-side measurement error over operating temperature range of -10°C to 55°C < 1.5%
  • Ground fault (minimum fault-current detection of 300 mA, detection time of less than 50 µs)
  • Designed to be interfaced with built-in 3.3-V ADC of MCU
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA39A.PDF (2596 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFH7.PDF (68 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFH6.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFH9.ZIP (983 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAI6.ZIP (209 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFH8.PDF (1205 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFH5.PDF (396 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLC372 — Comparador diferencial doble de uso general LinCMOS™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA149 — Amplificador diferencial de tensión de modo común alto

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo
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
* Guía de diseño Shunt-Based Ground Fault Protection for Inverters (100-/110-V AC) Design Guide (Rev. A) 14/07/2015

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos