TIDA-00448

TIDA-00448

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used for multiple drive platforms with different power ratings. A Digital isolator is used to achieve reinforced isolation with transient surge rating of 8kV and 50kV CMTI. The design incorporates DESAT protection using a fast transient response comparator. The DESAT detection threshold and the soft turn-off time are configurable. The design can interface with PWMs from 3.3 V and 5 V MCUs along with fault, reset and UVLO feedbacks.

Funciones
  • Designed for Low Voltage Drives with Input Supply up to 600 Vac
  • Designed for Medium Power IGBT Modules with Rated Current up to 1000 A and Qg up to 10 uC
  • Bipolar (+15 V and -8 V) Gate Drive Voltages
  • Common MOSFET Footprint Enables to Choose Parts with 25 A, 32 A and 40A Rating for Flexible Source and Sink Currents
  • Programmable DESAT and Soft Shutdown Feature
  • 8 kV Reinforced Isolation and CMTI Greater than 50 kV/us
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAJ2A.PDF (3799 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGR8.ZIP (126 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGR7.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGS0.ZIP (2434 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAU9.ZIP (419 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGR9.PDF (122 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGR6.PDF (704 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS51604 — Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 28 V para aplicaciones de alimentación de núcleo de C

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3201 — Comparador simple de 5.5 V, de alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4201 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 28 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi
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
* Guía de diseño Flexible High-Current IGBT Gate Driver With Digital Isolator Design Guide (Rev. A) 17/11/2015
Nota sobre la aplicación Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12/03/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00181 — Fuente de alimentación de inserción-extracción con 4 salidas de accionamiento de puerta IGBT aislado TIDA-00182 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de retorno de accionamiento de puerta IGBT aislada re TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos