TIDA-00455

TIDA-00455

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del concentrador de cámara TIDA-00455 permite conectar hasta cuatro cámaras de 1.3 megapíxeles a un módulo de evaluación (EVM) SoC de TDA2x. Cada cámara se conecta al concentrador a través de un único cable coaxial.  Hay dos ISP OmniVision OV490 en la placa que procesan el video y lo exportan en formato digital paralelo (DVP).   Esto simplifica enormemente a su sistema al combinar cuatro entradas de cámara en dos puertos de video paralelos.

Funciones
  • Acepta cuatro entradas de cámara a través de FPD-Link III
  • Utiliza dos ISP OmniVision OV490 para crear una salida DVP de TDA2x
  • Proporciona un amplio rango de tensión de suministro para Power Over Coax (4 a 14 V)
  • Se conecta directamente a los puertos de video paralelos en un EVM TDA2x
  • Optimizado para funcionar con generadores de imágenes OminiVision OV10640
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB9.PDF (3084 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNX2.PDF (967 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNX1.PDF (147 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNX4.ZIP (2836 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ0.ZIP (2058 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNX3.PDF (12332 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNX0.PDF (3007 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB964-Q1 — Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 1 MP y puertos de salida CSI-2 dobles par

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide 16/09/2016
Informe Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles 16/06/2017
Artículo técnico Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 10/11/2016
Artículo técnico How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 18/10/2016
Nota sobre la aplicación Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 23/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00421 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 1.3M con OV10640, DS90UB913A y alimentación mediante co

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos