TIDA-00456

TIDA-00456

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza nuestros amplificadores de derivación de corriente, amplificadores operacionales (op amp), ADC y aisladores digitales para proporcionar mediciones de corriente y tensión para un cargador en placa en un vehículo híbrido-eléctrico/eléctrico. La corriente y la tensión medidas se pueden utilizar como señales de control para la optimización de la carga de la batería. El diseño es capaz de medir la corriente de lado alto hasta una tensión en modo común de 400 V mientras está aislado de la parte de CA del circuito de carga para reducir el ruido.

Funciones
  • Supervisión de corriente de lado alto hasta el modo común de 400 V que permite la protección contra cortocircuitos a tierra
  • Error de medición de corriente inferior a 5 % para todo el rango de corriente de carga de 1 A a 10 A
  • Detección de sobrecorriente de menos de 10 µS
  • Supervisión de tensión de hasta 400 V con un error inferior a 5 %
  • Detección de pasos de tensión de menos de 10 µS
  • Aislamiento de seguridad de 2000 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB2.PDF (1584 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK41.PDF (217 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBQ3.ZIP (2346 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK40.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA138-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 V a 36 V y 800 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1115-Q1 — ADC delta-sigma de 16 bits, 860 SPS, 4 canales para automoción con PGA, oscilador, VREF, comparador

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLC2272A-Q1 — Amplificadores operacionales de carril a carril LinCMOS™ avanzado de catálogo automotriz
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
* Guía de diseño On-board Charger Load Feedback Sub-system Design Guide 18/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos