TIDA-00473

TIDA-00473

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00473 is a reference design of universal input, 10-W high efficiency, low cost power supply with three isolated outputs. This is a Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) flyback converter without Optical-Coupler and external MOSFET. The hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT testing as per the EN55014 requirements for household appliances. This can be used in applications like cooker hoods and other appliances wherever motor drive along with user interface is involved.

Funciones
  • Universal input voltage range to address customer needs across all regions
  • Up to 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables < 30-mW Standby Power
  • Primary Side Regulation (PSR) control eliminates the optical-coupler
  • Multiple operating modes and valley switching for optimum efficiency over entire operating range
  • Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
  • No need of external voltage compensation components
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55022 class B
  • Meets the requirements of EFT norm IEC6000-4-4 & Surge norm IEC61000-4-5
  • Small Use PCB form factor (72 x 65 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAV6B.PDF (1579 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI52.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI51.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI54.ZIP (707 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB76.ZIP (118 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI53.PDF (426 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI50.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
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
* Guía de diseño 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) 12/05/2016
Artículo técnico Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 29/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00472 — Diseño de referencia de accionamiento de motor CC sin escobillas sin sensor de alta η de 230 V/250 W

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos