TIDA-00472

TIDA-00472

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00472 is a discrete IGBT-based three-phase inverter for driving brushless DC (BLDC) motors rated up to 250 W, for example, used in cooker hoods, using a sensor-less, trapezoidal control method. The design provides software implementation for DC bus voltage ripple compensation resulting in 30% reduction in the DC bus capacitor requirement and reduced overall BOM cost. The cycle-by-cycle overcurrent protection feature protects the power stage from large current spikes and the board can work up to 65°C ambient.  This design has also been tested to pass EN55014 standards for conducted emissions, Surge and EFT.

Funciones
  • 250W Mains Powered BLDC Motor Drive with Sensor-less Trapezoidal Control using InstaSPIN-BLDC
  • Software Implementation for DC Bus Ripple Compensation Resulting in 30 % Reduced DC Bus Capacitor
  • Current Sensing using Single Shunt on the DC Bus Return for Cycle-By-Cycle Current Limit and Protection
  • The High Efficient Circuit Board Enable Working up to 200W without heat sink up to 65 OC ambient temperature
  • Hardware design to meet surge, EFT and conducted emission as per EN55014
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Drving High Voltage BLDC Motors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR7A.PDF (5473 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHL7.PDF (234 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHL6A.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHL9A.ZIP (1426 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB26.ZIP (1038 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHL8.PDF (807 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHK1A.PDF (376 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,6 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA374 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 6,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00472 — Diseño de referencia de accionamiento de motor CC sin escobillas sin sensor de alta η de 230 V/250 W

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/11/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00472 — Diseño de referencia de accionamiento de motor CC sin escobillas sin sensor de alta η de 230 V/250 W

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) 12/05/2016
Artículo técnico Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 29/03/2016
Artículo técnico Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 25/02/2016
Artículo técnico Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 18/02/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00473 — Diseño de referencia de suministro de polarización de 10 W para aplicaciones de CC sin escobillas co

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos