TIDA-00494
Diseño de referencia para pantallas LCD Sharp® con capacidad de vidrio táctil.
TIDA-00494
Información general
La interfaz hombre-máquina (HMI) es una parte esencial de las plantas de proceso porque es una de las principales formas a través de la cual los seres humanos y las máquinas interactúan. El TIDA-00494 ofrece un diseño de interfaz hombre-máquina (HMI) para aplicaciones en áreas hostiles y peligrosas. En las plantas de procesamiento, los operadores deben interactuar con los teclados para programar las funciones, encapsulados en recintos metálicos atornillados a prueba de explosivos con ventanas de vidrio grueso para lecturas locales a través de una pantalla de cristal líquido (LCD).
Este diseño de referencia utiliza microcontroladores (MCU) MSP430™ con tecnología CapTIvate™ de TI, que permite al operador interactuar con el teclado sin necesidad de abrir el recinto, ahorrando tiempo al evitar permisos de trabajo o el apagado de la planta. El operador puede leer los resultados de una pantalla LCD y recibir notificaciones con un diodo emisor de luz (LED) con un solo circuito integrado (IC).
Funciones
- Botón táctil de único paso y multipaso
- Se implementó la opción de cuatro botones robustos
- Detección de dedos a través de vidrio de 10 mm de espesor
- Cuatro LEDs y LCD de potencia ultrabaja como retroalimentación
- Trabajo con guantes y en ambientes hostiles (agua, aceite, polvo y más)
- Rango de temperatura: De -40 °C a 85 °C
Industrial
- Barcode reader
- Barcode reader
- Building security gateway
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- E/S remota independiente
- Intrusion HMI panel
- Intrusion HMI panel
- Intrusion HMI panel
- Intrusion HMI panel
- Intrusion control panel
- Intrusion control panel
- Intrusion control panel
- Machine vision camera
- Machine vision camera
- Proximity switch
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Sensores de visión
- Sensores de visión
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de presión diferencial
- Transmisor de caudal de presión diferencial
- Transmisor de caudal de turbina/impulsor
- Transmisor de caudal de turbina/impulsor
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de flujo másico térmico
- Transmisor de flujo másico térmico
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión de silicio
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Touch Through Glass With Sharp® LCD Design Guide (Rev. B) | 29/05/2019 | ||
| Informe | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 8/11/2018 | |||
| Artículo técnico | Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons | PDF | HTML | 19/07/2018 | ||
| Artículo técnico | Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD | PDF | HTML | 18/08/2016 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Desarrollo de software
Software de aplicación y estructura
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.