TIDA-00496

TIDA-00496

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00496 is a compact brick for demonstrating capabilities of precision PHYTERTM. As more systems in the power grid are using time information for real-time analysis, timing becomes critical. This reference design achieves time synchronization with nanosecond accuracy using IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP).  It can be configured for 10/100-Mbps copper interface or 100-Mbps fiber interface with small form factor LC-type transceiver.

Funciones
  • Design based on DP83630 Precision PHYTER™ IEEE 1588 PTP transceiver which supports IEEE 1588 V1 and V2
  • Tested for 10/100-Mbps copper interface and 100-Base-FX fiber interface
  • Tested for ESD IEC61000-4-2 contact discharge 6 KV
  • Power < 300 mW at 3.3 V for copper
  • HFBR-5961L/AL transceivers for fast Ethernet with LC connector (<175 mA for transmitter and <120 mA for receiver at 3.3 V)
  • Three programmable LEDs for link, activity and speed
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT6A.PDF (2203 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI10.ZIP (159 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI09.ZIP (494 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI13.ZIP (6560 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB66.ZIP (805 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI11.ZIP (2326 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI12.ZIP (938 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI08.ZIP (1226 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83630 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 con factor de forma

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 10/100-Mbps Industrial Ethernet Brick With IEEE1588 PTP Transceiver Design Guide (Rev. A) 2/12/2015
Artículo técnico Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos