TIDA-00500

TIDA-00500

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00500 is a reference design to provide power to load for short duration of time after a power interrupt has occurred. Traditionally Programmable Logic Controllers (PLCs) are equipped with a recharge battery source for alternative power. This battery source often suffers from drawbacks like complex charging topologies, charging time, periodic maintenance, and eco-hazards. In scenarios where PLCs need to be functional for a short duration of time after power interrupt, a capacitor based backup is a much simpler and more effective approach because of the higher power density in comparison to a standard battery-based solution.

Funciones
  • Backup energy up to 6 joules (J)
  • Inrush current protection with auto retry
  • Capacitor charging time less than 0.5s
  • Lower BOM Cost
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO1A.PDF (1220 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHD8.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHD7.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHE0.ZIP (1347 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB05.ZIP (384 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHD9.PDF (530 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHD6.PDF (757 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LMV331-N — Comparador simple de uso general, de bajo voltaje, de paquete pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Fuentes y referencias de corriente

LM334 — Fuente de corriente ajustable de 0 °C a 70 °C y 3 pines

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA348 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (45 μA)

Hoja de datos: PDF
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación
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
* Guía de diseño Capacitor-Based Backup Power Supply for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos