TIDA-00519

TIDA-00519

Archivos de diseño

Información general

This is a high efficiency 65W AC/DC design for a Universal input (85Vac to 265Vac) to 19.5V @3.33A output exceeding CoC-5 Tier2 and DOE Level VI requirements for external power supplies using the LM5023 Quasi-Resontant Flyback Controller with UCC24630 Synchronous Rectification Controller and CSD19531Q5A MOSFET.  Additionally the LM8364 reset controller is used to provide input line AC UVLO protection.

As seen at APEC

Funciones
  • 91.49% @115V, 89.81% @230V 4-point average efficiency
  • 83.14% @120V, 82.24% @230V 10% load efficiency 
  • 59mW No-load Power consumption 59mW at high line (230V) 
  • Fast turn-on time
  • 75mV output ripple
  • AC line input UVLO protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRD66.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC942.ZIP (233 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD65.PDF (928 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LM8364 — Monitor de tensión activa-baja con corriente quiescente baja y precisión del umbral del 2.5 %

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 12/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos