TIDA-00522

TIDA-00522

Archivos de diseño

Información general

This board allows the LMH5401 to be used as a low gain amplifier or as an attenuator.

Funciones

  • DC coupled
  • Minumum gain of 0.5V/V
  • Split Supply voltage
  • 6 GHz Bandwidth

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI1.PDF (432 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGO4.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAT9.ZIP (332 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGO5.PDF (655 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGO3.PDF (137 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 27/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos