TIDA-00525

TIDA-00525

Archivos de diseño

Información general

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires no microcontroller or firmware, enabling a faster time to market.

Funciones
  • Cost-optimized and high performance.
  • Runs Sunon's standard off the shelf  BLDC  fan (SG40281B1), and PCB matches the form factor.
  • Supports 20k RPM with 12V 7W input.
  • Sinusoidal sensor-less control at 25kHz for minimized torque ripple and audible noise.
  • Flexible support across other fan models with its tunable register settings.
  • Design has been built and proven.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU860.PDF (575 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDG5.PDF (61 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDG4.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDG7.ZIP (150 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC973.ZIP (150 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDG6.PDF (300 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDG3.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00525 — Ventilador de servidor BLDC de 12 V con control sinusoidal sin sensor

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/03/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00525 — Ventilador de servidor BLDC de 12 V con control sinusoidal sin sensor

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc974 or www.ti.com/lit/xx/tidc974/tidc974.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC974. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00525 Test Results 17/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos