TIDA-00531

TIDA-00531

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.

Funciones
  • Programable Output Voltage from 1.2 V to 1.6 V With 90 Steps in Between
  • Output Voltage is Programable Through Standard I2C Interface
  • Output Voltage Enable and Disable function
  • High power supply ripple rejection
  • Up to 800-mA Output Current
  • This circuit design is tested and includes a detail design guide, test data and design files
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU950.PDF (656 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREW1.PDF (204 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAB7.ZIP (547 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREW2.PDF (348 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREW0.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0401A-10 — Potenciómetro digital monocanal de 128 toques con interfaz I2C (dirección 0101110)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3878-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 800 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 16/04/2015
Artículo técnico How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos