TIDA-00538

TIDA-00538

Archivos de diseño

Información general

The bq25892 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and other portable devices with USB or high voltage adaptors. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

Funciones

 

  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A chargeing current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoringBoth host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU869.PDF (643 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDO0.PDF (240 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDN9.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC997.ZIP (1901 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDO1.PDF (656 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDN8.PDF (214 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25892 — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 5 A con ruta de alimentación de NVDC y PSEL

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00538 — Cargador rápido de 1s 5 A con tecnología MaxCharge™ para un alto VIN e impulsor OTG USB ajusta

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/04/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00538 — Cargador rápido de 1s 5 A con tecnología MaxCharge™ para un alto VIN e impulsor OTG USB ajusta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc673 or www.ti.com/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00538 Test Results 25/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos