TIDA-00553

TIDA-00553

Archivos de diseño

Información general

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between the fuel gauging processor and battery charger controller to optimize the charging profile based on the external load conditions and power path source management during load transients and adaptor current limitations in the system. The charging current efficiency is scalable for power transfer based on the external components, such as the NFETs, inductor, and sensing resistor.

Funciones

• Fully Integrated gauge, protector and charger to support  2 to 4-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
• Integrated NVDC Battery Charger with Input Voltage Range from 2.5V to 25V
• Impedance Track Technology
• Integrated SHA-1 Authentication
• This circuit design is tested and includes orderable EVM, User's Guide, and evaluation software.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU916.PDF (181 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE92.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE95.ZIP (714 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA51.ZIP (295 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE94.PDF (639 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE93.PDF (245 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRE91.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ40Z60 — Gestor completo de baterías multi-celda | indicador de combustible de batería (gas)

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2947 — Protección de iones de litio para una monitorización de tensión precisa de celda a celda

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ40Z60EVM-578 — 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00553 — Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ40Z60EVM-578 — 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00553 — Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
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
* Informe de prueba TIDA-00553 Test Results 13/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos