TIDA-00555

TIDA-00555

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00555 demuestra el uso del AMC1100, un amplificador de aislamiento totalmente diferencial, como una parte frontal analógica para medir tensión y corriente. Demuestra la medición de entradas de tensión en una configuración de aislamiento de entrada a salida y las entradas de corriente en una configuración de aislamiento de canal a canal. Incluye aislamiento de potencia, lo que permite medir tensiones y corrientes aisladas. Este diseño se puede utilizar en aplicaciones que requieren reemplazar transformadores de corriente (CT) por derivaciones. Las derivaciones y los divisores de potencial se proporcionan integrados para conectar directamente las entradas de corriente y tensión.

Funciones
  • Derivación integrada y divisor de potencial para facilitar la interfaz
  • Señal de entrada acondicionada mediante amplificador de aislamiento (completamente diferencial) con ganancia fija, alta relación de rechazo de modo común y sin linealidad muy baja
  • Los tres canales de entrada de corriente están aislados de manera galvánica
  • Los tres canales de entrada de tensión comparten una única fuente de alimentación aislada
  • Rendimiento de la exactitud de corriente <±0.5 %
  • Rendimiento de la exactitud de tensión <±0.5 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA58.PDF (4111 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFE4.ZIP (321 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFE2.PDF (237 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFE6.ZIP (2468 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAH9.ZIP (2073 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFE5.PDF (5499 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFE0.PDF (1663 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores aislados

AMC1100 — Entrada ±250 mV, amplificador aislado básico de bajo costo con detección de corriente de precisió

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR5869 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Fully Differential Isolation Amplifier Design Guide 23/07/2015
Artículo técnico Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 14/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos