TIDA-00556

TIDA-00556

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00556 is a low power, space saving "ship mode" reference design targeted specifically for wearables and other small portable electronics that can be implemented with a simple, low cost load switch.

Funciones
  • Small solution size of 1.89mm2 fits easily into any design
  • 0.5µA shutdown current during low-power state extends shelf life for a seamless out-of-box experience
  • Component count of 4 keeps BOM costs low and enables scalability across multiple platforms
  • Circuit design is tested and includes board files as well as a design guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC7A.PDF (17216 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJC6.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJC5.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJC8.ZIP (759 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK3.ZIP (12 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJC7.PDF (555 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJC4.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22916 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ y 10 nA con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23382F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 76 mOhm, protección cont
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
* Guía de diseño Ship Mode for Wearables Design Guide (Rev. A) 20/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos