TIDA-00560

TIDA-00560

Archivos de diseño

Información general

El objetivo del TIDA-00560 es demostrar un controlador LED multicanal según lo requieren los módulos de E/S de PLC para indicar el estado de varios canales de entrada y salida analógicos y digitales. Este diseño aborda requisitos importantes para una baja corriente estática, un bajo número de componentes, requisitos mínimos de PCB y funciones de diagnóstico LED integradas. La placa montada de componentes de un solo lado de dos capas es compatible con la especificación de capa BeagleBone para una evaluación rápida con la plataforma BeagleBone.

Funciones
  • Registro de desplazamiento de 16 canales con disipadores de corriente constante de amplio rango (2 mA a 35 mA)
  • Brillo LED seleccionable de dos niveles para compensar la luz ambiental
  • Funciones de diagnóstico: LED abierto y LED en cortocircuito a tierra
  • La interfaz periférica serial (SPI) estandarizada se conecta sin problemas a los procesadores estándar
  • El número de canales se puede aumentar mediante la conexión en cadena de varios dispositivos controladores LED
  • Compatibilidad con BeagleBone cape para facilitar la evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRFA2.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFA1.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFA5.ZIP (810 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAG8.ZIP (206 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFA4.PDF (896 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFA3.PDF (3862 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFA0.PDF (479 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para pantallas LED

TLC5928 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con detección de LED abierta

Hoja de datos: PDF
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 16-Ch Status LED Driver for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 30/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos