TIDA-00565

TIDA-00565

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia en modo accesorio del adaptador de audio USB Type-C™ ofrece la solución para transmitir audio analógico a través de la interfaz USB Type-C.  Este diseño de referencia demuestra cómo se puede transmitir audio analógico a periféricos del sistema mediante el modo accesorio del adaptador de audio estándar USB Type-C, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de transferir datos USB a través del mismo conector USB Type-C.

Funciones
  • Admite audio analógico a través del conector USB Type-C
  • Baja distorsión armónica total (THD) = <–85 dB (0.005 %) a 1 Vpp
  • Sustituye al conector de audio grande de 3.5 mm por un conector Type-C
  • Protege los microcontroladores de oscilaciones de tensión negativa del audio analógico
  • Compatible con USB Power Delivery



Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB66.PDF (2785 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM75.ZIP (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM77.ZIP (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM78.ZIP (1720 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA3.ZIP (2287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM79.ZIP (1209 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM76.ZIP (454 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A227E — Interruptor autónomo de detección y configuración de accesorios de audio de 60 mΩ, 4.5 V con I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54335-1A — Convert. reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, c/Eco-Mode en encap. DRC alternativo

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS5USBA224 — Interruptores de audio USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) con capacidad de señal negativa

Hoja de datos: PDF
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad
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
* Guía de diseño USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide 1/12/2015
Artículo técnico USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? PDF | HTML 7/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos