TIDA-00580

TIDA-00580

Archivos de diseño

Información general

La gente prefiere usar los mandos sobre las pantallas táctiles en muchas situaciones.  Esta solución minimiza la necesidad de conectarse a un microcontrolador para supervisar la dirección y la distancia de rotación de un codificador de cuadratura giratorio.

Funciones

 

• Trabaje con cualquier codificador de cuadratura giratorio.
• Las entradas a prueba de sobretensión permiten una amplia variedad de rangos de tensión de entrada.
• La conversión de tensión permite salidas lógicas de 2 V a 5 V
• La salida de interrupción de drenaje abierto indica al microcontrolador (MCU) cuando se ha producido un cambio.
• Funcionamiento con baja potencia.                                                • Libere el tiempo de funcionamiento del microcontrolador (MCU).

• Trabaje con cualquier codificador de cuadratura giratorio

• Las entradas a prueba de sobretensión permiten una amplia variedad de rangos de tensión de entrada

• La conversión de tensión permite salidas lógicas de 2 V a 5 V

• La salida de interrupción de drenaje abierto indica al microcontrolador (MCU) cuando se ha producido un cambio

• Funcionamiento con baja potencia

• Libere el tiempo de funcionamiento del microcontrolador (MCU)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ6.PDF (329 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUAA8.PDF (1873 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHC0.PDF (313 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHB9.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHC2.ZIP (3864 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB02.ZIP (343 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHC1.ZIP (360 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHB7.PDF (233 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRHB8.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Contadores

SN74LV393A-Q1 — Contadores binarios dobles de 4 bits en catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G374-Q1 — Biestable único de tipo D con salida de 3 estados en catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9539-Q1 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 3.6 V de 16 bits con registros de interrupción, restablecimien

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04-Q1 — Inversor de 1.65 V a 5.5 V de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17-Q1 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

SN74LV1T04 — Puerta INVERSOR de fuente de alimentación única, con selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T34 — Selector de nivel lógico de BÚFER de fuente de alimentación única (sin activación)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño TIDA-00580 Test Results 24/09/2015
* Guía de diseño Discrete Automotive Rotary Quadrature Decoder With I2C Interface Design Guide 10/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos