TIDA-00587

TIDA-00587

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on board electronic load you can discharge your battery. This will allow you to do cycle testing to measure your batteries performance and capabilities when charging with the bq24250 charger.

Funciones
  • Booster pack charger designed to fit Launchpad development boards
  • On board 1A electronic load
  • Two board mux to allow stacking two charger booster pack boards
  • Voltage ADC, Current ADC and Temperature ADC for monitoring the battery pack
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAA1.PDF (1949 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFW5.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFW6.ZIP (1859 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAM0.ZIP (414 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFW4.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A44159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales, 0.4 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24250 — Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8560 — DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, baja potencia, fallas ultrabajas, con referencia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA334 — Amplificador operacional CMOS simple de 0,05 uV/C máx., de alimentación simple, con desconexión

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

REF3225 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 2.5 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines
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
* Guía de diseño Charger Booster Pack Design Guide 7/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos