TIDA-00588

TIDA-00588

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00588 reference design is a BoosterPack that harvests energy from a wide variety of current sources or from the onboard solar cells to power any low-power TI LaunchPad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

There are three storage methods on this board: 1)A 47mF super capacitor, 2) a LIR2032 coin cell, and 3) an external battery connector. You can use the onboard solar cells or add your own AC or DC current source.

Funciones
  • Energy harvesting BoosterPack designed for any low power LaunchPad
  • Super capacitor or coin cell storage to 50mA
  • Onboard solar cells or external current source
  • 3.3V DC from the BQ25570 to power the LaunchPad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAA0.PDF (1108 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFW2.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFW3.ZIP (1436 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAL9.ZIP (463 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFW1.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de
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
* Guía de diseño Energy Harvester Booster Pack Design Guide 7/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos