TIDA-00594

TIDA-00594

Archivos de diseño

Información general

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host processor.

Funciones
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB72.PDF (201 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ03.ZIP (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ02.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBH1.ZIP (347 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ04.ZIP (280 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ01.PDF (29 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27546-G1 — Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ27546EVM-702 — bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00594 — Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27546EVM-702 — bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00594 — Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
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
* Guía de diseño TIDA-00594 Test Results 3/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos