TIDA-00595

TIDA-00595

Archivos de diseño

Información general

The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a 1.2V output at 12A and switches at 1MHz.

Funciones

• >87% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz

•  2.6W power loss at 11.8W Output Power

•  12mV Output Voltage Ripple at 5A and 1MHz Fsw

• 16mV Output Voltage Overshoot in response to 5A to 10A load step, 2.5A/us

• 17mV Output Voltage Undershoot in response to 10A to 5A load release, 2.5A/us

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA19.PDF (1705 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF21.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAE1.ZIP (291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF20.PDF (389 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS53515 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A
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
* Informe de prueba TIDA-00595 Test Results 5/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos