TIDA-00599

TIDA-00599

Archivos de diseño

Información general

The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.

A 3.3V voltage rail is generated from a 0.9V to 1.65 V batteries using the TPS61221 boost converter and a 1.8V voltage rail is generated using a high PSRR LDO (LP5910) connected in series with the boost converter output voltage rail. The combine output current is 100 mA at 1.65V input voltage and 50 mA at 0.90 V input voltage.

This power solution is deal to power sensors and peripherals from the same ultra-low voltage source powering the MSP430 family line.

Funciones
  • Power management for devices interacting with the ultra-low voltage µController family (MSP430X09X) from a 0.9 V to 1.65 V single battery cell
  • Generates 1.8V and 3.3V voltage rails from an ultra-low voltage source
  • Combine output current
    • 50mA at 0.9V input voltage
    • 100mA at 1.65V input voltage
  • Ripple free and low noise 1.8 V voltage rail
  • Small solution size, with minimum compensation components
  • Cost efficient solution
  • TIDA-00599 provides design guide and design files of the power management solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA73.PDF (1224 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHX5.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB57.ZIP (1626 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHX6.PDF (442 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHX4.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61221 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 3.3 V, con corriente quiescente

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5910 — Regulador de tensión de 300 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con protección contra corriente inv

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430L092 — MCU de 4 MHz con 2 KB de ROM, 2 KB de SRAM, ADC de 8 bits, DAC de 8 bits, comparador, temporizado

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide 23/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos