TIDA-00601

TIDA-00601

Archivos de diseño

Información general

El diseño TIDA-00601 implementa un sistema de medición de energía trifásica de clase 0.5 % con sensores de derivación aislados.  El aislamiento se logra mediante el uso de moduladores delta‐sigma aislados que tienen circuitos de salida con aislamiento capacitivo de los circuitos de entrada.  Un SoC de medición de energía toma los diferentes flujos de bits de los moduladores aislados y usa sus filtros digitales integrados para producir lecturas de muestreo ADC.  El SoC de medición de energía también se usa para detectar tensiones, calcular los valores de los parámetros de metrología, accionar el LCD de la placa y la comunicación con una interfaz gráfica de usuario (GUI) de PC a través del circuito RS-232 aislado de la placa.

Este diseño de referencia usa los dispositivos ISO7420 y ISO7421. Este diseño de referencia también se puede usar con los modelos ISO7320C y ISO7321C.

Este diseño de referencia usa el AMC1304M05. Este diseño de referencia también se puede usar con el AMC1304M25.

Este diseño de referencia usa el MSP430F67641. Este diseño de referencia también se puede usar con el MSP430F67641A.

Funciones
  • Metrología trifásica de clase 0.5 % con sensores de corriente de derivación con aislamiento galvánico
  • Aislamiento de derivación con tensión de aislamiento de trabajo de CA de hasta 1 kV y tensión de aislamiento máxima de 7 kV
  • El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea
  • RS-232 aislado con límite de aislamiento de funcionamiento RMS de 3 kV para comunicación con la GUI de PC
  • Pantalla incorporada de 160 segmentos para la visualización de los parámetros de metrología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRF00B.PDF (248 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF02A.ZIP (351 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAD1.ZIP (288 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF01.PDF (380 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREZ9A.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67641 — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67641A — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00601 — Diseño de referencia de medición de potencia multifásica con sensores de derivación aislados

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00601 — Diseño de referencia de medición de potencia multifásica con sensores de derivación aislados

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcad2 or www.ti.com/lit/xx/tidcad2a/tidcad2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAD2. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Multi-Phase Energy Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 11/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos