TIDA-00606

TIDA-00606

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia basado en TPS65218 es una solución de potencia compacta e integrada para el SoC Altera® Cyclone® V (E, GX, GT) (de la familia de productos de la serie Cyclone®). Este diseño presenta al TPS65218 como un IC todo en uno que se usa para alimentar los carriles necesarios para suministrar energía al SoC Cyclone® V E, GX y GT. El área total de la placa, incluidos los componentes pasivos, que se necesita para que el TPS65218 alimente los cinco carriles de alimentación del Cyclone® V es de tan solo 1.594 in2. El TPS65218 cuenta con la flexibilidad necesaria para admitir memoria DDR3L o DDR3. Este IC de administración de potencia puede ejecutarse con una única fuente de alimentación de 5 V o con una batería de iones de litio de una celda. Este diseño se ha puesto a prueba y verificado para aplicaciones industriales (de -40 °C a 105 °C).

Funciones
  • Ofrece 4 convertidores CC-CC ajustables y de alta eficiencia con FET integrados para alimentar el Altera Cyclone V
  • Cuenta con un LDO de 400 mA adicional para alimentar carriles periféricos u otros carriles de E/S en la FPGA y 3 interruptores de carga integrados
  • Supervisor de tensión integrado con control de sobretensión/subtensión
  • Apto para aplicaciones industriales (de –40 °C a 105 °C)
  • Este diseño incluye un informe de pruebas, una guía de módulo de evaluación (EVM) y archivos de diseño para ayudar a acelerar el proceso de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAF2A.PDF (1295 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGE3.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGE4.ZIP (763 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAR2.ZIP (4165 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGE2.PDF (595 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9
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
* Informe de prueba TIDA-00606 Test Results (Rev. A) 27/07/2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos