TIDA-00607

TIDA-00607

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de alimentación compacto e integrado para el sistema en chip (SoC) MAX® 10 de Altera® (de la familia de productos de la serie MAX®). Este diseño muestra al TPS65218 como un circuito integrado (IC) todo en uno que se utiliza para alimentar los carriles necesarios para suministrar potencia al SoC MAX® 10. Altera ofrece una solución de alimentación único y una doble para el MAX 10. Este diseño corresponde a la alimentación doble para el MAX 10. El área total de la placa, incluidos los componentes pasivos, que se necesita para alimentar los raíles de alimentación del MAX® 10, es de tan solo 1.594 in2. El TPS65218 cuenta con la flexibilidad necesaria para admitir memoria DDR3L o DDR3. También incluye 3 interruptores de carga que permiten que el sistema cuente con periféricos externos que compensen el consumo de energía. Este diseño puede funcionar con una única fuente de alimentación de 5 V o con una batería de ion de litio de una sola celda. Se lo ha puesto a prueba y está verificado para aplicaciones industriales (de -40 °C a 105 °C).

Funciones
  • Ofrece cuatro convertidores CC/CC ajustables y de alta eficiencia con transistores de efecto de campo (FET) integrados para alimentar el Max 10 de Altera
  • Cuenta con un regulador de caída baja (LDO) de 400 mA adicional para alimentar carriles periféricos u otros carriles de E/S en la matriz de puertas programables de campo (FPGA) y tres interruptores de carga integrados
  • Supervisor de tensión integrado con control de sobretensión/subtensión
  • Apto para aplicaciones industriales (de -40 ºC a 105 ºC)
  • Incluye un informe de pruebas, una guía del usuario y archivos de diseño para acelerar el proceso de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA95A.PDF (1623 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFT0.PDF (124 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFS9.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFT1.ZIP (361 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFS8.PDF (589 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00607 Test Results (Rev. A) 27/07/2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16/09/2022
Artículo técnico Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos