TIDA-00616

TIDA-00616

Archivos de diseño

Información general

El LaunchPad para la captación de energía para el control de motor de CC con escobillas está diseñado para cargar una batería de iones de litio o polímero de litio con energía solar y, posteriormente, usar un regulador de tensión para proporcionar alimentación del sistema secundaria a un LaunchPad de TI y a cualquier periférico conectado al LaunchPad. El BoosterPack está diseñado para aplicaciones de baja potencia y automatización, y usa un nanotemporizador integrado y controladores de motor de doble puente H con transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) integrados con una resistencia de drenaje a fuente (RDS[ON]) muy baja de 45 mΩ.

Funciones
  • Baja potencia con consumo de energía de 30 nA en modo apagado al cortar la alimentación del sistema y de los periféricos con un nanotemporizador
  • Controladores de motor dobles para accionar dos CC con escobillas con corriente continua de hasta 5 A y corriente máxima de 8 A
  • Captación de energía solar con cargador de convertidor boost integrado para su uso con celdas recargables de iones de litio o polímero de litio
  • Sistema de distribución de energía integrado para alimentar otros productos de LaunchPad a través de un convertidor buck de nanoalimentación de alta eficiencia
  • Nanotemporizador integrado con tecnología de supervisión de batería y modo de puerta de alimentación para reducir el consumo de energía del sistema hasta en un 80 %
  • Este diseño está probado y permite la evaluación de módulos de captación de energía y el control diferencial del motor para cualquier sistema
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAF6.PDF (319 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGF7.PDF (219 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGF6.PDF (218 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGF9.ZIP (1333 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAR5.ZIP (346 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGF8.PDF (85 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGF5.PDF (1614 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8850 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 8 A con LDO y realimentación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74AUP1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5100 — Temporizador programable nanopotenciado con función de puerta de alimentación y controlador MOS
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
* Guía de diseño TIDA-00616 Test Results 14/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos