TIDA-00617

TIDA-00617

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.

Funciones
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • IEEE802.3.at compliant
  • 93% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
Opciones de tensión de salida TIDA-00617.1
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA99.PDF (1070 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFW0.PDF (254 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFZ8.PDF (2618 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFV9.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23751 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00617 Test Results 7/07/2015
Artículo técnico Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 10/11/2015
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos