TIDA-00618

TIDA-00618

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00618 reference design is a Primary Side Regulation switcher which provides isolated dual outputs, 5V and 12V rails, with DC stacking of the secondaries to provide output voltage regulation that is equivalent to opto-coupler based solution.

Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution with an average efficiency of nearly 75% at 230V

Funciones
  • Isolated 5V and 12V output at 500mA maximum
  • Conducted EMI compliant
  • 100ms typical start-up time
  • Primary side control eliminates need for optocoupler
  • Input under & Output over voltage protection
  • Primary over current protection
  • Controlled start up and restart after fault Protection
Opciones de tensión de salida TIDA-00618.1 TIDA-00618.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .5
Potencia de salida (W) 2.5 6
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAD0.PDF (813 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG78.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG77.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP0.ZIP (253 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG76.PDF (238 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00618 Test Results 28/07/2015
Artículo técnico Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 4/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos